Modèle B81-DBKBO - Douille à billes massives ouverte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Douilles à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/douille_a_billes/b81_dbkbo.prj},{NB=michaud_chailly_B81-DBKBO-50-PP},{REF=B81-DBKBO-50-PP},{EXEC=Avec joints},{D1=50},{D2=75},{L1=100},{L2=77.3},{L3=2.65},{D3=72.0},{L4=22.7},{ALPHA=54},{NBC=5},{MASSE=850},{C=8900},{C0=6600},{BETA=0.000},{H9=1.500},{K4=3.000},{K8=0.000},{C10=2.500},{D3X=51.200},{DW=6.500},{T2=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b81dbkbopp.txt},{FORM=0.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
ALPHA
[Grad]
NBC
Nombre de circuits de billes
ⁿ/ₐ
MASSE
[g]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-12-PP
Avec joints
12
22
32
22.6
1.30
21.0
7.7
78
4
30
600
445
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-16-PP
Avec joints
16
26
36
24.6
1.30
24.9
10.1
78
4
40
800
620
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-20-PP
Avec joints
20
32
45
31.2
1.60
30.3
10.0
60
5
70
1600
1280
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-25-PP
Avec joints
25
40
58
43.7
1.85
37.5
12.5
60
5
150
2850
2330
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-30-PP
Avec joints
30
47
68
51.7
1.85
44.5
13.6
54
5
240
3700
3000
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-40-PP
Avec joints
40
62
80
60.3
2.15
59.0
18.2
54
5
520
6100
4600
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-50-PP
Avec joints
50
75
100
77.3
2.65
72.0
22.7
54
5
850
8900
6600
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-12-PPAS
Avec joints et regraissab...
12
22
32
22.6
1.30
21.0
7.7
78
4
30
600
445
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-16-PPAS
Avec joints et regraissab...
16
26
36
24.6
1.30
24.9
10.1
78
4
40
800
620
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-20-PPAS
Avec joints et regraissab...
20
32
45
31.2
1.60
30.3
10.0
60
5
70
1600
1280
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-25-PPAS
Avec joints et regraissab...
25
40
58
43.7
1.85
37.5
12.5
60
5
150
2850
2330
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-30-PPAS
Avec joints et regraissab...
30
47
68
51.7
1.85
44.5
13.6
54
5
240
3700
3000
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-40-PPAS
Avec joints et regraissab...
40
62
80
60.3
2.15
59.0
18.2
54
5
520
6100
4600
Michaud Chailly B81-DBKBO...
B81-DBKBO-50-PPAS
Avec joints et regraissab...
50
75
100
77.3
2.65
72.0
22.7
54
5
850
8900
6600
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D