Modèle B2-GGLFE-N - Guidage à galets avec chariot standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_gglfe_n.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GGLFE-52-N-W1-2900_75_75_0},{REF=B2-GGLFE-52-N-W1-2900},{REF1=B2-GGLFC-52-N},{REF2=B2-GGLFR-52},{N=1},{L=2900},{L2=100},{L5X=0},{L5MIN=17},{L5MAX=110},{POS=0},{D1=M 10},{D2=M 10},{D3=M 6},{L1=120},{L7=40},{E7=42},{E6=60},{E2=70},{L8=12},{E4=125.0},{H1=54.3},{H2=19.5},{H3=29.2},{H4=34.0},{H6=46.3},{E5=83},{E1=90},{H8=52},{H9=9.75},{H10=65},{CS=40.0},{FY=1500},{F0Y=2500},{FZ=3500},{F0Z=3500},{MX=33},{M0X=52},{MY=105.0},{M0Y=105.0},{MZ=47.0},{M0Z=78},{LMAX=8000},{FORM=3.000},{D=11.000},{PPATH=b2_gglfe_n/b2_gglfe_n_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b2gglfen.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence ensemble
ⁿ/ₐ
REF1
Référence chariot seul
ⁿ/ₐ
REF2
Référence rail seul
ⁿ/ₐ
L
Longueur rail
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L7
[mm]
E7
[mm]
E6
[mm]
E2
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
E5
[mm]
E1
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
CS
Couple de serrage des axes de galets
ⁿ/ₐ
FY
Fy maxi dyn.
[N]
F0Y
F0y maxi stat.
[N]
FZ
Fz maxi dyn.
[N]
F0Z
F0z maxi stat.
[N]
MX
Mx maxi dyn.
[Nm]
M0X
M0x maxi stat.
[Nm]
MY
My maxi dyn.
[Nm]
M0Y
M0y maxi stat.
[Nm]
MZ
Mz maxi dyn.
[Nm]
M0Z
M0z maxi stat.
[Nm]
LMAX
Lg maximale
[mm]
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-100
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
100
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-200
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
200
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-300
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
300
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-400
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
400
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-500
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
500
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-600
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
600
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-700
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
700
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-800
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
800
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-900
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
900
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1000
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1000
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1100
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1100
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1200
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1200
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1300
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1300
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1400
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1400
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1500
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1500
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1600
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1600
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1700
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1700
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1800
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1800
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-1900
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
1900
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-20-N-W1-2000
B2-GGLFC-20-N
B2-GGLFR-20
2000
M 4
M 5
M 3
55
17
16
24
38
22.0
9.0
13.0
12.2
20.5
34
40
20
2.5
400
660
700
700
4
6
8.6
8.6
4.8
8
2000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-32-N-W1-200
B2-GGLFC-32-N
B2-GGLFR-32
200
M 6
M 8
M 6
80
24
26
60
70
7
35.5
14.0
20.4
20.0
31.9
54
59
32
7.00
56
15.0
850
1400
1300
1300
11
18
39.0
39.0
26.0
43
6000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-32-N-W1-300
B2-GGLFC-32-N
B2-GGLFR-32
300
M 6
M 8
M 6
80
24
26
60
70
7
35.5
14.0
20.4
20.0
31.9
54
59
32
7.00
56
15.0
850
1400
1300
1300
11
18
39.0
39.0
26.0
43
6000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-32-N-W1-400
B2-GGLFC-32-N
B2-GGLFR-32
400
M 6
M 8
M 6
80
24
26
60
70
7
35.5
14.0
20.4
20.0
31.9
54
59
32
7.00
56
15.0
850
1400
1300
1300
11
18
39.0
39.0
26.0
43
6000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-32-N-W1-500
B2-GGLFC-32-N
B2-GGLFR-32
500
M 6
M 8
M 6
80
24
26
60
70
7
35.5
14.0
20.4
20.0
31.9
54
59
32
7.00
56
15.0
850
1400
1300
1300
11
18
39.0
39.0
26.0
43
6000
Michaud Chailly B2-GGLFE-...
B2-GGLFE-32-N-W1-600
B2-GGLFC-32-N
B2-GGLFR-32
600
M 6
M 8
M 6
80
24
26
60
70
7
35.5
14.0
20.4
20.0
31.9
54
59
32
7.00
56
15.0
850
1400
1300
1300
11
18
39.0
39.0
26.0
43
6000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D