Modèle B2-CXX - Guidage à galets inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_cxx.prj},{NB=michaud_chailly_B2-RX-30-1040_0},{REF=B2-CXX-3080-PP+B2-RX-30-1040},{REF2=B2-RX-30-1040},{POS=0},{L=1040},{H1=20.5},{L2=80},{L3=97},{E1=15},{E2=70},{V1=M 5},{L8=5},{L4=29},{E4=80},{L5=40},{L6=40},{D1=6.4},{H9=15},{H5=2.5},{L7=29.5},{H6=10},{LX=1020,2000,3120},{MAS1=120},{MAS2=0.95},{CR=80},{CA=30},{PPATH=b2_cza_cxx/b2_cxx_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
V1
[mm]
L8
[mm]
L4
[mm]
E4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
H9
[mm]
H5
[mm]
L7
[mm]
H6
[mm]
MAS1
Masse
[g]
MAS2
Masse
[kg/m]
CR
Charge de base radial C0
[daN]
CA
Charge de base axial C0
[daN]
Michaud Chailly B2-RX-30-...
B2-CXX-3080-PP+B2-RX-30-1...
1040
20.5
80
97
15
70
M 5
5
29
80
40
40
6.4
15
2.5
29.5
10
120
0.95
80
30
Michaud Chailly B2-RX-30-...
B2-CXX-3080-PP+B2-RX-30-2...
2000
20.5
80
97
15
70
M 5
5
29
80
40
40
6.4
15
2.5
29.5
10
120
0.95
80
30
Michaud Chailly B2-RX-30-...
B2-CXX-3080-PP+B2-RX-30-3...
3120
20.5
80
97
15
70
M 5
5
29
80
40
40
6.4
15
2.5
29.5
10
120
0.95
80
30
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D