Modèle B2-AC - Axes concentrique pour galets à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_ac.prj},{NB=michaud_chailly_B2-AC-35-12B2-LFR-35-12-ZZ3},{REF=B2-AC-35-12},{REF1=B2-LFR-35-12-ZZ},{TYPE=2},{POS=3},{D3=35},{D4=12},{D5H9=10},{R=0.6},{L3=50.0},{L4=45.0},{L5=16.0},{D6=21},{D7=20},{D8=M 10x1.5},{L10=8.0},{L11=2},{LX11=2.000},{SW=17},{SW1=17},{D10=5.9},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{PPATH=b2_ac/b2_ac_asmtpl.prj},{DX6=21.000},{DX7=20.000},{DX8=10.000},{DXX8=8.160},{DXXX8=8.376}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Axe concentrique - Référence
ⁿ/ₐ
REF1
Galet adapté - Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
R
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
D10
[mm]
Michaud Chailly B2-AC-17-...
B2-AC-17-05
B2-LFR-17-05-ZZ
1
17
5
0.2
19.5
16.0
-
-
M 4
2.9
-
3
7
-
Michaud Chailly B2-AC-24-...
B2-AC-24-08
B2-LFR-24-08-ZZ
1
24
8
0.3
28.3
24.3
14
-
M 8
4.0
1
13
13
-
Michaud Chailly B2-AC-35-...
B2-AC-35-10
B2-LFR-35-10-ZZ
1
35
12
0.6
43.0
36.0
21
-
M 10
8.0
1.8
17
17
-
Michaud Chailly B2-AC-42-...
B2-AC-42-10
B2-LFR-42-10-ZZ
1
42
12
0.6
50.8
43.8
19
-
M 12
6.5
1.8
17
17
-
Michaud Chailly B2-AC-35-...
B2-AC-35-12
B2-LFR-35-12-ZZ
2
35
12
0.6
50.0
45.0
21
20
M 10x1.5
8.0
2
17
17
5.9
Michaud Chailly B2-AC-52-...
B2-AC-52-16
B2-LFR-52-16-ZZ
2
52
20
1.0
75.0
67.0
30
30
M 16x1.5
13.0
3
27
24
5.9
Michaud Chailly B2-AC-72-...
B2-AC-72-20
B2-LFR-72-20-ZZ / B2-LFR-...
2
72
25
1.0
92.0
82.0
37
40
M 20x1.5
16.0
3
36
30
5.9
Michaud Chailly B2-AC-80-...
B2-AC-80-30
B2-LFR-80-30-ZZ
2
80
30
1.0
107.0
95.0
44
45
M 24x1.5
19.0
4
41
36
5.9
Michaud Chailly B2-AC-98-...
B2-AC-98-40
B2-LFR-98-40-ZZ
2
98
40
1.1
117.0
107.0
56
55
M 30x1.5
24.0
4
46
46
5.9
Michaud Chailly B2-AC-110...
B2-AC-110-50
B2-LFR-110-50-ZZ
2
110
40
1.1
125.0
115.0
56
55
M 30x1.5
24.0
4
46
46
5.9
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D