Modèle A5-61 - Limiteur de couple à glissement avec accouplement à chaîne
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
limiteurs
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/limiteurs/a5_61.prj},{NB=michaud_chailly_A5-61-240 + Sans usinage + Sans usinage (15-15)},{REF=A5-61-240},{PREACC=15},{USIG=Sans usinage},{D1G=15},{PRELIM=15},{USID=Sans usinage},{D1D=15},{ALACC=15:60},{ALLIM=15:30},{D2=85},{D3=90},{D4=138.0},{L1=100.0},{L2=42},{L3=55},{L4=3.0},{C=240},{NR=2},{PCN=20},{PCP=3 / 4},{PCR=12.07},{REFA=A5-601-85},{REFB=A5-602-85},{REFC=A5-603-85},{INFOS=INFOTEXTE},{REFF=A5-60-240},{L5=11.000},{D7=130.500},{D77=123.260},{ND=20.000},{PPATH=a5_61_templ.prj},{INFO1=a5-61.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D6ACC
D6 accouplement
[mm]
D6LIM
D6 limiteur
[mm]
D2
[mm]
D3
k7
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
C
Couple maxi
[Nm]
NR
Nbre de ressorts
ⁿ/ₐ
PCN
Pignon à chaine nombre de dents
[mm]
PCP
Pignon à chaine pas
[mm]
PCR
Pignon à chaine Ø rouleaux
[mm]
REFA
Ressort
ⁿ/ₐ
REFB
Baque centrale
ⁿ/ₐ
REFC
Disque de friction
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-61-15
A5-61-15
0.0
0.0
40
55
75.2
55.0
25
28
2.0
15
1
22
3 / 8
6.35
A5-601-40
A5-602-40
A5-603-40
Michaud Chailly A5-61-28
A5-61-28
0.0
0.0
40
55
75.2
55.0
25
28
2.0
28
2
22
3 / 8
6.35
A5-601-40
A5-602-40
A5-603-40
Michaud Chailly A5-61-40
A5-61-40
0.0
0.0
40
55
75.2
55.0
25
28
2.0
40
3
22
3 / 8
6.35
A5-601-40
A5-602-40
A5-603-40
Michaud Chailly A5-61-30
A5-61-30
0.0
0.0
45
55
75.2
59.5
25
33
1.5
30
1
22
3 / 8
6.35
A5-601-45
A5-602-45
A5-603-45
Michaud Chailly A5-61-55
A5-61-55
0.0
0.0
45
55
75.2
59.5
25
33
1.5
55
2
22
3 / 8
6.35
A5-601-45
A5-602-45
A5-603-45
Michaud Chailly A5-61-70-...
A5-61-70-1
0.0
0.0
45
55
75.2
59.5
25
33
1.5
70
3
22
3 / 8
6.35
A5-601-45
A5-602-45
A5-603-45
Michaud Chailly A5-61-70
A5-61-70
0.0
0.0
65
70
106.2
85.0
32
50
3.0
70
1
18
5 / 8
10.16
A5-601-65
A5-602-65
A5-603-65
Michaud Chailly A5-61-120
A5-61-120
0.0
0.0
65
70
106.2
85.0
32
50
3.0
120
2
18
5 / 8
10.16
A5-601-65
A5-602-65
A5-603-65
Michaud Chailly A5-61-130
A5-61-130
0.0
0.0
85
90
138.0
100.0
42
55
3.0
130
1
20
3 / 4
12.07
A5-601-85
A5-602-85
A5-603-85
Michaud Chailly A5-61-240
A5-61-240
0.0
0.0
85
90
138.0
100.0
42
55
3.0
240
2
20
3 / 4
12.07
A5-601-85
A5-602-85
A5-603-85
Michaud Chailly A5-61-190
A5-61-190
0.0
0.0
95
90
138.0
110.0
42
66
3.0
190
1
20
3 / 4
12.07
A5-601-95
A5-602-95
A5-603-95
Michaud Chailly A5-61-340
A5-61-340
0.0
0.0
95
90
138.0
110.0
42
66
3.0
340
2
20
3 / 4
12.07
A5-601-95
A5-602-95
A5-603-95
Michaud Chailly A5-61-350
A5-61-350
0.0
0.0
120
120
183.5
130.0
50
77
3.0
350
1
20
1
15.88
A5-601-120
A5-602-120
A5-603-120
Michaud Chailly A5-61-650...
A5-61-650-1
0.0
0.0
120
120
183.5
130.0
50
77
3.0
650
2
20
1
15.88
A5-601-120
A5-602-120
A5-603-120
Michaud Chailly A5-61-650
A5-61-650
0.0
0.0
140
130
199.5
149.0
60
86
3.0
650
1
22
1
15.88
A5-601-140
A5-602-140
A5-603-140
Michaud Chailly A5-61-120...
A5-61-1200
0.0
0.0
140
130
199.5
149.0
60
86
3.0
1200
2
22
1
15.88
A5-601-140
A5-602-140
A5-603-140
Michaud Chailly A5-61-100...
A5-61-1000
0.0
0.0
170
158
231.6
170.0
74
93
3.0
1000
1
26
1
15.88
A5-601-170
A5-602-170
A5-603-170
Michaud Chailly A5-61-180...
A5-61-1800
0.0
0.0
170
158
231.6
170.0
74
93
3.0
1800
2
26
1
15.88
A5-601-170
A5-602-170
A5-603-170
Michaud Chailly A5-61-220...
A5-61-2200
0.0
0.0
200
150
264.0
194.0
85
105
3.0
2200
24
30
1
15.88
A5-601-200
A5-602-200
A5-603-200
Michaud Chailly A5-61-400...
A5-61-4000
0.0
0.0
200
150
264.0
194.0
85
105
3.0
4000
24
30
1
15.88
A5-601-200
A5-602-200
A5-603-200
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D