Modèle A1-824 - Elément tendeur SE-W résistant à la chaleur
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_824.prj},{NB=michaud_chailly_A1-824-12039},{REF=A1-824-12},{FMAX=39},{FN=39},{FD=49},{D1=M 12},{D2=78},{D3=50},{D4=12.5},{L1=108},{TOL=+2/-0,5},{L2=40},{L3=15.0},{L4=8},{L5=10.5},{L6=52},{L7=0},{H1=155.0},{H2=130},{H3=100},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_824.txt},{H4=34.25},{NDM=12},{M1=6.900},{S=18.000},{R=5.250},{RR=10.550},{LL=2.100},{DDD=0.000},{LLL=0.000},{SSS=0.000},{LX=1.500},{SS=27.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FN
Fmax normal
[N]
FD
Fmax dur
[mm]
D1
Filetage
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
TOL
Tolérance L1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly A1-824-08
A1-824-08
37
46
M 8
45
25
10.5
64
+1/-0,5
25
8.0
5
8.5
30
112.5
100
80
Michaud Chailly A1-824-10
A1-824-10
37
46
M 10
58
30
10.5
79
+1,5/-0,5
30
10.5
7
8.5
35
115.0
100
80
Michaud Chailly A1-824-12
A1-824-12
39
49
M 12
78
50
12.5
108
+2/-0,5
40
15.0
8
10.5
52
155.0
130
100
Michaud Chailly A1-824-16
A1-824-16
52
65
M 16
95
60
20.5
140
+2/-0,5
40
15.0
10
12.5
66
205.0
175
140
Michaud Chailly A1-824-20
A1-824-20
67
84
M 20
115
70
20.5
200
+3/-1
50
18.0
12
12.5
80
260.0
225
180
Michaud Chailly A1-824-24
A1-824-24
75
93
M 24
130
80
20.5
210
+3/-1
60
20.0
20
17.0
87
290.0
250
200
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D