Modèle A1-80 - Patin pour élément tendeur
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_80.prj},{NB=michaud_chailly_A1-80-0823},{REF=A1-80-08},{NORM=08 B1},{PAS=1/2 x 5/16\"},{ETC=A1-82-08},{D1=M 10},{D2=96},{D3=50},{L1=55},{L2=13.9},{L3=23},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=10},{KDM=8.376},{M1=6.800},{S=17.000},{D4=24},{L4=5.000},{B=38.000},{B1=2.600},{B2=6.500},{H=40.000},{INFO1=a1_80.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NORM
Normes ISO
ⁿ/ₐ
PAS
Pas
ⁿ/ₐ
ETC
Elément tendeur correspondant
ⁿ/ₐ
D1
Filetage
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Michaud Chailly A1-80-06
A1-80-06
06 B1
3/8 x 7/32"
A1-82-06
M 8
74
40
45
10.2
Michaud Chailly A1-80-08
A1-80-08
08 B1
1/2 x 5/16"
A1-82-08
M 10
96
50
55
13.9
Michaud Chailly A1-80-10
A1-80-10
10 B1
5/8 x 3/8"
A1-82-10
M 10
126
65
55
16.6
Michaud Chailly A1-80-12
A1-80-12
12 B1
3/4 x 7/16"
A1-82-12
M 12
148
74
80
19.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D