카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 725301A - Hexagon nut - Aluminium P60 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 25 - Aluminum fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_25/725301a.prj},{NB=bene_inox_725301A-10},{REF=725301A-10},{MAT=Aluminium P60},{D=M10},{H=8.0},{E=18.9},{S=17.0},{PAS=1,5},{WEB=https://www.bene-inox.com},{DX=10.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
H
[mm]
E
ⁿ/ₐ
S
[mm]
PAS
[mm]
Béné Inox 725301A-6
725301A-6
Aluminium P60
M6
5.0
11.05
10.0
1
Béné Inox 725301A-8
725301A-8
Aluminium P60
M8
6.0
14.38
13.0
1,25
Béné Inox 725301A-10
725301A-10
Aluminium P60
M10
8.0
18.9
17.0
1,5
Béné Inox 725301A-12
725301A-12
Aluminium P60
M12
10.0
21.1
19.0
1,75
Béné Inox 725301A-14
725301A-14
Aluminium P60
M14
11.0
24.49
22.0
2
Béné Inox 725301A-16
725301A-16
Aluminium P60
M16
13.0
26.75
24.0
2
Béné Inox 725301A-20
725301A-20
Aluminium P60
M20
16.0
32.95
30.0
2,5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D