目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 6060 R - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/6060r.prj},{NB=Emile Maurin 6060R25 1000},{D=25},{L=1000},{KG1=1.325},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=6060.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 6060R6 L=600...
6060R6
6
0.076
Emile Maurin 6060R8 L=600...
6060R8
8
0.135
Emile Maurin 6060R10 L=60...
6060R10
10
0.212
Emile Maurin 6060R12 L=60...
6060R12
12
0.306
Emile Maurin 6060R14 L=60...
6060R14
14
0.415
Emile Maurin 6060R15 L=60...
6060R15
15
0.476
Emile Maurin 6060R20 L=60...
6060R20
20
0.848
Emile Maurin 6060R25 L=60...
6060R25
25
1.325
Emile Maurin 6060R30 L=60...
6060R30
30
1.910
Emile Maurin 6060R40 L=60...
6060R40
40
3.390
Emile Maurin 6060R45 L=60...
6060R45
45
4.291
Emile Maurin 6060R50 L=60...
6060R50
50
5.300
Emile Maurin 6060R60 L=60...
6060R60
60
7.630
Emile Maurin 6060R70 L=60...
6060R70
70
10.390
Emile Maurin 6060R80 L=60...
6060R80
80
13.570
Emile Maurin 6060R90 L=60...
6060R90
90
17.180
Emile Maurin 6060R100 L=6...
6060R100
100
21.210
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D