카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 5083 R - ALUMINIUM 5083 (A-G4.5) - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/5083r.prj},{NB=Emile Maurin 5083R60 1000},{D=60},{L=1000},{KG1=7.630},{TOL=± 0.55},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=5083.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[mm]
Emile Maurin 5083R10 L=30...
5083R10
10
0.210
± 0.30
Emile Maurin 5083R12 L=30...
5083R12
12
0.300
± 0.30
Emile Maurin 5083R14 L=30...
5083R14
14
0.410
± 0.30
Emile Maurin 5083R16 L=30...
5083R16
16
0.540
± 0.30
Emile Maurin 5083R18 L=30...
5083R18
18
0.680
± 0.30
Emile Maurin 5083R20 L=30...
5083R20
20
0.850
± 0.30
Emile Maurin 5083R25 L=30...
5083R25
25
1.320
± 0.30
Emile Maurin 5083R30 L=30...
5083R30
30
1.910
± 0.30
Emile Maurin 5083R35 L=30...
5083R35
35
2.740
± 0.40
Emile Maurin 5083R40 L=30...
5083R40
40
3.390
± 0.40
Emile Maurin 5083R45 L=30...
5083R45
45
4.290
± 0.40
Emile Maurin 5083R50 L=30...
5083R50
50
5.300
± 0.40
Emile Maurin 5083R60 L=30...
5083R60
60
7.630
± 0.55
Emile Maurin 5083R63 L=30...
5083R63
63
8.410
± 0.55
Emile Maurin 5083R70 L=30...
5083R70
70
10.380
± 0.55
Emile Maurin 5083R80 L=30...
5083R80
80
13.560
± 0.55
Emile Maurin 5083R90 L=30...
5083R90
90
17.170
± 0.70
Emile Maurin 5083R100 L=3...
5083R100
100
21.190
± 0.70
Emile Maurin 5083R110 L=3...
5083R110
110
25.640
Emile Maurin 5083R120 L=3...
5083R120
120
30.520
Emile Maurin 5083R130 L=3...
5083R130
130
35.820
Emile Maurin 5083R140 L=3...
5083R140
140
41.540
Emile Maurin 5083R150 L=3...
5083R150
150
47.690
Emile Maurin 5083R160 L=3...
5083R160
160
54.260
Emile Maurin 5083R180 L=3...
5083R180
180
68.670
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D