카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 37742 - Ancre vis HECO MULTI-MONTI® tête hexagonale à embase
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ancrage - Fixation bâtiment
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ancrage/47742.prj},{NB=emile_maurin_3774210X70},{REF=3774210X70},{DXL=10 x 70},{L=70},{SW=SW13},{DR=19.0},{DN=8},{EP=5},{DX=10.000},{VERS=1},{L1=69.000},{L2=1.500},{L3=5.500},{D2=6.400},{D3=7.600},{SWX=13.000},{L4=4.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
DR
Diamètre rondelle
[mm]
DN
Diamètre nominal du foret
[mm]
EP
Epaisseur max. à fixer
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 377427.5X50
377427.5X50
7.5 x 50
50
SW10
14.5
6
5
Emile Maurin 377427.5X60
377427.5X60
7.5 x 60
60
SW10
14.5
6
5
Emile Maurin 3774210X70
3774210X70
10 x 70
70
SW13
19.0
8
5
Emile Maurin 3774210X80
3774210X80
10 x 80
80
SW13
19.0
8
15
Emile Maurin 3774212X90
3774212X90
12 x 90
90
SW15
22.5
10
15
Emile Maurin 3774212X100
3774212X100
12 x 100
100
SW15
22.5
10
25
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D