카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-80 - Charnière longue aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_80_2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_80_2/37_80_2.prj},{NB=emile_maurin_37-804-40-1,5-2000_0},{REF=37-804-40-1,5-2000},{ANGLE=0},{L1=40},{L2=1.5},{L3=2000},{L4=15.0},{D1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_80_2_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 37-804-20-0,...
37-804-20-0,6-2000
20
0.6
2000
15.0
2.4
Emile Maurin 37-804-25-0,...
37-804-25-0,8-1000
25
0.8
1000
15.0
2.0
Emile Maurin 37-804-30-1-...
37-804-30-1-1980
30
1.0
1980
15.0
2.0
Emile Maurin 37-804-35-1-...
37-804-35-1-2000
35
1.0
2000
30.0
3.0
Emile Maurin 37-804-40-1,...
37-804-40-1,2-1000
40
1.2
1000
30.0
3.0
Emile Maurin 37-804-40-1,...
37-804-40-1,2-2040
40
1.2
2040
30.0
3.0
Emile Maurin 37-804-40-1,...
37-804-40-1,5-2000
40
1.5
2000
15.0
4.0
Emile Maurin 37-804-50-1,...
37-804-50-1,2-2040
50
1.2
2040
30.0
3.0
Emile Maurin 37-804-50-1,...
37-804-50-1,5-1000
50
1.5
1000
15.0
4.0
Emile Maurin 37-804-50-1,...
37-804-50-1,5-2000
50
1.5
2000
15.0
4.0
Emile Maurin 37-804-50-3-...
37-804-50-3-2000
50
3.0
2000
35.5
5.2
Emile Maurin 37-804-60-2-...
37-804-60-2-2000
60
2.0
2000
30.0
6.0
Emile Maurin 37-804-80-3-...
37-804-80-3-2000
80
3.0
2000
40.0
6.0
Emile Maurin 37-804-100-4...
37-804-100-4-1000
100
4.0
1000
40.0
10.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D