目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-255 - Charnière ajustable zamac - Ajustement 2 côtés - Gris
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_25
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_25/37_255.prj},{NB=emile_maurin_37-255-42_0},{REF=37-255-42},{ROT=0},{L1=42},{L2=25},{L3=42},{L4=25},{L5=17},{D1=4},{D2=5.3},{H1=11.0},{H2=6.5},{H3=7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=Zink Druckguss},{PPATH=37_25/37_255/37_255_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 238},{FORM=BJ},{FARBE=SR},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 37-255-42
37-255-42
42
25
42
25
17
4
5.3
11.0
6.5
7.5
Emile Maurin 37-255-50
37-255-50
50
30
50
30
21
5
6.3
13.5
7.0
8.5
Emile Maurin 37-255-60
37-255-60
60
36
60
36
26
6
6.3
16.5
8.5
11.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D