카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-245 - Charnière technopolymère longue - Taraudé et tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_24/37_245.prj},{NB=emile_maurin_37-245-24_0},{REF=37-245-24},{FORM=Taraudé et tige filetée},{ALPHA=0},{ALPHAX=-110 ... 110},{L1=24.5},{L2=40},{L3=9.5},{L4=20},{L5=5.5},{L6=18},{D1=M 4},{D2=4.0},{DIM05=16.5},{ND=4.000},{KDA=3.141},{KDI=3.242},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-245-18
37-245-18
Taraudé et tige filetée
18.5
30
7.0
15
4.0
12
M 3
2.5
Emile Maurin 37-245-24
37-245-24
Taraudé et tige filetée
24.5
40
9.5
20
5.5
18
M 4
4.0
Emile Maurin 37-245-30
37-245-30
Taraudé et tige filetée
30.0
48
11.0
24
6.5
17
M 5
5.0
Emile Maurin 37-245-41
37-245-41
Taraudé et tige filetée
41.5
66
15.0
33
9.0
16
M 6
6.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D