카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-230 - Charnière pour profilés aluminium à 2 ailes, Noeud à plat, sans centrage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_230
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_230/37_230.prj},{NB=emile_maurin_37-2302-80},{REF=37-2302-80},{VERSION=Noeud à plat},{FINITION=Avec centrage},{L1=80},{L2=72},{L3=162},{L4=36},{L5=8},{L6=40.8},{L7=-},{L8=50},{L9=32},{D1=6.6},{D2=14},{H1=3.5},{H2=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_230_a_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
(-0,3)
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 37-2301-40
37-2301-40
Noeud à plat
Sans centrage
40
72
82
36
-
40.8
42
-
-
6.6
14
3.5
-
Emile Maurin 37-2301-80
37-2301-80
Noeud à plat
Sans centrage
80
72
162
36
-
40.8
-
50
32
6.6
14
3.5
-
Emile Maurin 37-2302-40
37-2302-40
Noeud à plat
Avec centrage
40
72
82
36
8
40.8
42
-
-
6.6
14
3.5
6.5
Emile Maurin 37-2302-80
37-2302-80
Noeud à plat
Avec centrage
80
72
162
36
8
40.8
-
50
32
6.6
14
3.5
6.5
Emile Maurin 37-2303-40
37-2303-40
Noeud renvoyé
Sans centrage
40
86
82
43
-
55
42
-
-
6.6
14
3.5
-
Emile Maurin 37-2303-80
37-2303-80
Noeud renvoyé
Sans centrage
80
86
162
43
-
55
-
50
32
6.6
14
3.5
-
Emile Maurin 37-2304-40
37-2304-40
Noeud renvoyé
Avec centrage
40
86
82
43
8
55
42
-
-
6.6
14
3.5
6.5
Emile Maurin 37-2304-80
37-2304-80
Noeud renvoyé
Avec centrage
80
86
162
43
8
55
-
50
32
6.6
14
3.5
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D