카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-2025 - Plaque de fixation pour charnière, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_202
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_202/37_2025.prj},{NB=emile_maurin_37-2025-40-3},{REF=37-2025-40-3},{VERSION=Plaque de fixation},{L1=30},{L2=25},{L3=},{L4=},{L5=12},{D1=},{D2=M5},{H1H2=3},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 2372},{B=12},{D=M5},{DX=5},{M1=25},{M2=25},{S=3},{WEIGHT=0.010},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{R=1.0},{PARTNUMBER=GN 2372-NI-40-MT},{L22=40},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
D2
[mm]
H1H2
h1/h2
[mm]
Emile Maurin 37-2025-30-3
37-2025-30-3
Plaque de fixation
30
18
9
M4
3
Emile Maurin 37-2025-40-3
37-2025-40-3
Plaque de fixation
30
25
12
M5
3
Emile Maurin 37-2025-50-4
37-2025-50-4
Plaque de fixation
30
30
15
M6
4
Emile Maurin 37-2025-60-4
37-2025-60-4
Plaque de fixation
30
36
18
M8
4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D