카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-164 - Charnière plate technopolymère, inviolable - Taraudé et vis tête fraisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_16
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_16/37_16.prj},{NB=emile_maurin_37-164-70_0},{REF=37-164-70},{CODE=424671},{DESCRIPTION=CFJ.50-R B-M6-SH-6},{TYP=0.000},{DIM01=70},{DIM02=50},{DIM03=30},{DIM04=46},{DIM05=19.5},{DIM06=10},{DIM07=23.5},{DIM08=M6},{DIM09=8},{DIM10=-},{DIM11=-},{DIM12=6.5},{DIM13=-},{DIM14=-},{DIM15=12.5},{WEIGHT=54},{ND=6.000},{KDA=4.773},{KDI=4.917},{H=8.000},{L=0.000},{D3=6.500},{D6=0.000},{PPATH=37_16/37_16_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Taraudé et vis tête fraisée},{L1=70},{L2=50},{L3=46},{L4=30},{L5=-},{D1=M6},{D2=6.5},{H1=19.5},{H2=10},{H3=8},{H4=-},{S1=-},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
±0.25
[mm]
L4
±0.25
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 37-164-70
37-164-70
Taraudé et vis tête frais...
70
50
46
30
-
M6
6.5
19.5
10
8
-
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D