카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-162 - Charnière plate technopolymère inviolable - Tige fieltée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_16
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_16/37_162.prj},{NB=emile_maurin_37-162-70_0},{REF=37-162-70},{FORM=Tige filetée},{TYP=2.000},{ALPHA=0},{ALPHAX=-180 ... 90},{L1=70},{L2=50},{L3=46},{L4=30},{L5=17},{D1=M6},{D2=-},{H1=19.5},{H2=10},{H3=MIN},{H4=MIN},{S1=-},{ND=6.000},{KDA=4.773},{KDI=4.917},{H=0.000},{L=17.000},{H3X=0.000},{D3=0.000},{D6=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 37-162-70
37-162-70
Tige filetée
70
50
46
30
17
M6
19.5
10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D