카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1102 - Charnière à friction réglable zamac - Gris
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_110
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_110/37_1102.prj},{NB=emile_maurin_37-1102-40_0},{REF=37-1102-40},{ROT=0},{L1=40},{L2=25},{L3=13.0},{D1=5.3},{H1=13.5},{H2=5.0},{H3=7.0},{H4=14},{S1=2.5},{CMAX=1.0},{COUPLE=4},{F1=2500},{F2=1200},{F3=1500},{INFOS=INFOTEXTE},{M2=25},{L22=40},{WEIGHT=0.053},{ECCN=83021000},{MAT=SR},{PPATH=37_110_asmtpl.prj},{PARTNUMBER=437-ZD-40-40-A-SR},{NORMNR=GN 437},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
CMAX
Couple Max. vis d
[Nm]
COUPLE
de friction
[Nm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
Emile Maurin 37-1102-40
37-1102-40
40
25
13.0
5.3
13.5
5.0
7.0
14
2.5
1.0
4
2500
1200
1500
Emile Maurin 37-1102-50
37-1102-50
50
30
16.5
6.5
15.5
6.0
8.0
16
3.0
1.4
6
3200
1600
2000
Emile Maurin 37-1102-60
37-1102-60
60
36
20.0
8.3
18.5
7.5
9.5
19
4.0
1.7
8
4500
2000
2400
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D