카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-99 - Equerre de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_99
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_99/26_99.prj},{NB=emile_maurin_26-990-20},{REF=26-990-20},{D1=16},{D2=6.3},{H1=24.0},{H2=40.0},{H3=5},{H4=-},{H5=-},{L1=60.0},{L2=40.0},{L3=40.0},{L4=22.0},{L5=-},{VERS=1},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 26-990-20
26-990-20
16
6.3
24.0
40.0
5
-
-
60.0
40.0
40.0
22.0
-
Emile Maurin 26-990-30
26-990-30
20
5.6
33.3
52.4
5
12.7
20.6
69.9
41.3
41.3
14.4
19
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D