카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 25101B - zingué Classe 10.9
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/25101b.prj},{NB=emile_maurin_25101B6X30},{REF=25101B6X30},{DXL=6x30},{MAT=Acier zingué classe 10.9},{D=6},{L=30},{K=3.3},{S=4.0},{DK=12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{D3=4.773},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-cylindrique-bombee-six-pans-creux-acier-classe-10-9-zn-iso-7380-1-25101b},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
DK
[mm]
Emile Maurin 25101B5X10
25101B5X10
5x10
Acier zingué classe 10.9
5
10
2.8
3.0
10
Emile Maurin 25101B5X12
25101B5X12
5x12
Acier zingué classe 10.9
5
12
2.8
3.0
10
Emile Maurin 25101B5X16
25101B5X16
5x16
Acier zingué classe 10.9
5
16
2.8
3.0
10
Emile Maurin 25101B5X20
25101B5X20
5x20
Acier zingué classe 10.9
5
20
2.8
3.0
10
Emile Maurin 25101B5X25
25101B5X25
5x25
Acier zingué classe 10.9
5
25
2.8
3.0
10
Emile Maurin 25101B5X30
25101B5X30
5x30
Acier zingué classe 10.9
5
30
2.8
3.0
10
Emile Maurin 25101B6X10
25101B6X10
6x10
Acier zingué classe 10.9
6
10
3.3
4.0
12
Emile Maurin 25101B6X12
25101B6X12
6x12
Acier zingué classe 10.9
6
12
3.3
4.0
12
Emile Maurin 25101B6X16
25101B6X16
6x16
Acier zingué classe 10.9
6
16
3.3
4.0
12
Emile Maurin 25101B6X20
25101B6X20
6x20
Acier zingué classe 10.9
6
20
3.3
4.0
12
Emile Maurin 25101B6X25
25101B6X25
6x25
Acier zingué classe 10.9
6
25
3.3
4.0
12
Emile Maurin 25101B6X30
25101B6X30
6x30
Acier zingué classe 10.9
6
30
3.3
4.0
12
Emile Maurin 25101B6X40
25101B6X40
6x40
Acier zingué classe 10.9
6
40
3.3
4.0
12
Emile Maurin 25101B6X50
25101B6X50
6x50
Acier zingué classe 10.9
6
50
3.3
4.0
12
Emile Maurin 25101B8X16
25101B8X16
8x16
Acier zingué classe 10.9
8
16
4.4
5.0
16
Emile Maurin 25101B8X20
25101B8X20
8x20
Acier zingué classe 10.9
8
20
4.4
5.0
16
Emile Maurin 25101B8X25
25101B8X25
8x25
Acier zingué classe 10.9
8
25
4.4
5.0
16
Emile Maurin 25101B8X30
25101B8X30
8x30
Acier zingué classe 10.9
8
30
4.4
5.0
16
Emile Maurin 25101B8X35
25101B8X35
8x35
Acier zingué classe 10.9
8
35
4.4
5.0
16
Emile Maurin 25101B8X40
25101B8X40
8x40
Acier zingué classe 10.9
8
40
4.4
5.0
16
Emile Maurin 25101B8X50
25101B8X50
8x50
Acier zingué classe 10.9
8
50
4.4
5.0
16
Emile Maurin 25101B8X60
25101B8X60
8x60
Acier zingué classe 10.9
8
60
4.4
5.0
16
Emile Maurin 25101B10X20
25101B10X20
10x20
Acier zingué classe 10.9
10
20
5.5
6.0
20
Emile Maurin 25101B10X30
25101B10X30
10x30
Acier zingué classe 10.9
10
30
5.5
6.0
20
Emile Maurin 25101B10X40
25101B10X40
10x40
Acier zingué classe 10.9
10
40
5.5
6.0
20
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D