카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 232861-130 - Hinge - Stainless steel
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/232861_130.prj},{NB=bene_inox_232861-130},{REF=232861-130},{L=130},{B=40},{H=1.5},{D1=4.5},{D2=8},{NBR=6},{PPATH=232861_130/232861_130_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBR
Nombre de trous
ⁿ/ₐ
Béné Inox 232861-130
232861-130
130
40
1.5
4.5
8
6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D