카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 232027 - Rectangular drilled hinge rolled knuckle with opening or closing spring - Stainless steel 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/232027.prj},{NB=bene_inox_232027-180X40/O},{REF=232027-180X40/O},{MATIERE=Inox},{RESSORT=Ouvrant},{AXB=180 x 40},{F=22.7},{G=60},{D=4},{C=1.5},{NBR=6 (Ø4)},{INFOS=INFOTEXTE},{VERSION=Percée},{D2=4},{L1=180},{L2=40},{PPATH=232027/232027_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
AXB
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
NBR
Nombre de trous
[mm]
Béné Inox 232027-120X40/O
232027-120X40/O
120 x 40
22.7
60
4
1.5
4 (Ø4)
Béné Inox 232027-120X40/F
232027-120X40/F
120 x 40
22.7
60
4
1.5
4 (Ø4)
Béné Inox 232027-180X40/O
232027-180X40/O
180 x 40
22.7
60
4
1.5
6 (Ø4)
Béné Inox 232027-180X40/F
232027-180X40/F
180 x 40
22.7
60
4
1.5
6 (Ø4)
Béné Inox 232027-240X40/O
232027-240X40/O
240 x 40
22.7
60
4
1.5
8 (Ø4)
Béné Inox 232027-240X40/F
232027-240X40/F
240 x 40
22.7
60
4
1.5
8 (Ø4)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D