카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 232017 - Square hinge rolled knuckle - Stainless steel 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/232017_ferme.prj},{NB=bene_inox_232017-50REF},{REF=232017-50REF},{HXL=50 X 50 F},{E=10},{F=30},{G=\\},{I=9},{EP=2},{NBR=4 (Ø5)},{OPTION=Fermeture par ressort},{L1=50},{L2=50},{L3=30},{L4=9},{H1=2},{D1=4},{D2=5},{PPATH=232017/232017/232017_f/232017_f_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
HXL
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
EP
Epaisseur
[mm]
NBR
Nombre de trou
[mm]
OPTION
ⁿ/ₐ
Béné Inox 232017-50REF
232017-50REF
50 X 50 F
10
30
\
9
2
4 (Ø5)
Fermeture par ressort
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D