카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210232 - Eye screw - Stainless steel A2 - DIN 580
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210232.prj},{NB=bene_inox_210232-10},{REF=210232-10},{D=M10},{D1=45},{D2=25},{D3=25},{L1=17.0},{H=45},{IDNR=},{DX=10.000},{D33=8.160},{P=1.500},{C=8.000},{G=3.000},{DG=7.700},{K=10.000},{M=12.000},{R1=4.000},{R2=1.000},{R3=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
Béné Inox 210232-6
210232-6
M6
28
16
20
13.0
28
Béné Inox 210232-8
210232-8
M8
36
20
20
13.0
36
Béné Inox 210232-10
210232-10
M10
45
25
25
17.0
45
Béné Inox 210232-12
210232-12
M12
54
30
30
20.5
53
Béné Inox 210232-16
210232-16
M16
63
35
35
27.0
62
Béné Inox 210232-20
210232-20
M20
72
40
40
30.0
71
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D