카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 2017 P - ALUMINIUM 2017A (A-U4G) - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/2017p.prj},{NB=Emile Maurin 2017P5020 1000},{I=50},{E=20},{L=1000},{KG1=2.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=2017p.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 2017P205 L=3...
2017P205
20
5
0.280
Emile Maurin 2017P208 L=3...
2017P208
20
8
0.450
Emile Maurin 2017P2010 L=...
2017P2010
20
10
0.560
Emile Maurin 2017P258 L=3...
2017P258
25
8
0.560
Emile Maurin 2017P305 L=3...
2017P305
30
5
0.420
Emile Maurin 2017P3010 L=...
2017P3010
30
10
0.840
Emile Maurin 2017P3015 L=...
2017P3015
30
15
1.260
Emile Maurin 2017P3020 L=...
2017P3020
30
20
1.680
Emile Maurin 2017P405 L=3...
2017P405
40
5
0.560
Emile Maurin 2017P4010 L=...
2017P4010
40
10
1.120
Emile Maurin 2017P4015 L=...
2017P4015
40
15
1.680
Emile Maurin 2017P4020 L=...
2017P4020
40
20
2.240
Emile Maurin 2017P4025 L=...
2017P4025
40
25
2.800
Emile Maurin 2017P4030 L=...
2017P4030
40
30
3.360
Emile Maurin 2017P5010 L=...
2017P5010
50
10
1.400
Emile Maurin 2017P5015 L=...
2017P5015
50
15
2.100
Emile Maurin 2017P5020 L=...
2017P5020
50
20
2.800
Emile Maurin 2017P5025 L=...
2017P5025
50
25
3.500
Emile Maurin 2017P5030 L=...
2017P5030
50
30
4.200
Emile Maurin 2017P6010 L=...
2017P6010
60
10
1.680
Emile Maurin 2017P6015 L=...
2017P6015
60
15
2.520
Emile Maurin 2017P6020 L=...
2017P6020
60
20
3.360
Emile Maurin 2017P6025 L=...
2017P6025
60
25
4.200
Emile Maurin 2017P6030 L=...
2017P6030
60
30
5.040
Emile Maurin 2017P6040 L=...
2017P6040
60
40
6.720
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D