目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-990 - Outil de poinçonnage pour montage des loquets
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_99
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_99/19_990.prj},{NB=emile_maurin_19-990-14},{REF=19-990-14},{S1=14.1},{L1=16.3},{L2=2},{D1=11},{S1X=14.100},{H1=28},{H2=20},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 123},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
L1
+0.5
[mm]
L2
max.
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 19-990-14
19-990-14
14.1
16.3
2
11
28
20
Emile Maurin 19-990-20
19-990-20
20.1
22.5
2
15
28
20
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D