目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-900 - Loquet à expansion (Equerre de montage)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à expansion
19_90
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_expansion/19_90/19_900.prj},{NB=emile_maurin_19-900-9},{REF=19-900-9},{D1=9.5},{D2=5.15},{L1=20.5},{L2=9.5},{L3=16},{L4=31.8},{L5=27},{L6=16.7},{L7=1.6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-90.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
Emile Maurin 19-900-9
19-900-9
9.5
5.15
20.5
9.5
16
31.8
27
16.7
1.6
Emile Maurin 19-900-11
19-900-11
11.1
5.15
20.5
9.5
16
31.8
27
16.7
1.6
Emile Maurin 19-900-13
19-900-13
13.5
5.15
20.5
9.5
16
31.8
27
16.7
1.6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D