카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-88 - Loquet pour panneaux aboutés montage sur l'avant ou l'arrière
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à expansion
19_88
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_expansion/19_88/19_88.prj},{NB=emile_maurin_19-880-150},{REF=19-880-150},{H1=149.4},{H2=127},{H3=95.3},{L1=31.8},{L2=30.7},{L3=11.1},{L4=16.4},{D1=5.2},{R1=12.2},{CDT=4000},{CDC=8900},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_88/19_88_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
R1
[mm]
CDT
Charge de traction
[N]
CDC
Charge de cisaillement
[N]
Emile Maurin 19-880-150
19-880-150
149.4
127
95.3
31.8
30.7
11.1
16.4
5.2
12.2
4000
8900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D