目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-86 - Loquet pour panneaux aboutés à mortaiser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à expansion
19_86
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_expansion/19_86/19_86.prj},{NB=emile_maurin_19-860-86},{REF=19-860-86},{H1=85.8},{H2=57.2},{L1=43.7},{L2=32.3},{L3=35.8},{L4=23.9},{L5=11.2},{L6=16.4},{D1=6.6},{CDT=6200},{CDC=8900},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_86/19_86_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
CDT
Charge de traction
[N]
CDC
Charge de cisaillement
[N]
Emile Maurin 19-860-86
19-860-86
85.8
57.2
43.7
32.3
35.8
23.9
11.2
16.4
6.6
6200
8900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D