目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-771 - Loquet à came avec poignée étrier - Noir - Carré 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_77
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_77/19_771.prj},{NB=emile_maurin_19-771-28-24_1},{REF=19-771-28-24},{POS=1},{D1=28},{L1=24},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=VK7},{COULEUR=SW},{AX=4,6,8,10,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,50},{PPATH=19_77_noir/19_77_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 115.7},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 19-771-28-4
19-771-28-4
28
4
Emile Maurin 19-771-28-6
19-771-28-6
28
6
Emile Maurin 19-771-28-8
19-771-28-8
28
8
Emile Maurin 19-771-28-10
19-771-28-10
28
10
Emile Maurin 19-771-28-13
19-771-28-13
28
13
Emile Maurin 19-771-28-14
19-771-28-14
28
14
Emile Maurin 19-771-28-16
19-771-28-16
28
16
Emile Maurin 19-771-28-18
19-771-28-18
28
18
Emile Maurin 19-771-28-20
19-771-28-20
28
20
Emile Maurin 19-771-28-22
19-771-28-22
28
22
Emile Maurin 19-771-28-24
19-771-28-24
28
24
Emile Maurin 19-771-28-26
19-771-28-26
28
26
Emile Maurin 19-771-28-28
19-771-28-28
28
28
Emile Maurin 19-771-28-30
19-771-28-30
28
30
Emile Maurin 19-771-28-32
19-771-28-32
28
32
Emile Maurin 19-771-28-34
19-771-28-34
28
34
Emile Maurin 19-771-28-36
19-771-28-36
28
36
Emile Maurin 19-771-28-38
19-771-28-38
28
38
Emile Maurin 19-771-28-40
19-771-28-40
28
40
Emile Maurin 19-771-28-42
19-771-28-42
28
42
Emile Maurin 19-771-28-45
19-771-28-45
28
45
Emile Maurin 19-771-28-50
19-771-28-50
28
50
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D