目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-760-00 - Clé pour empreinte triangle 7mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_76
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_76/19_760_00.prj},{NB=emile_maurin_19-760-00},{REF=19-760-00},{L1=86},{L2=53},{L3=50},{L4=14.0},{H=7.0},{F=DK7},{FV=GN 115 / GN 116 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1},{VER=2},{IDNR=},{NORMNR=GN 119.2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H
[mm]
Emile Maurin 19-760-00
19-760-00
86
53
50
14.0
7.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D