目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-75 - Loquet à came tout inox conception hygiénique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_75
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_75/19_75.prj},{NB=emile_maurin_19-750-28-24_1},{REF=19-750-28-24},{POS=1},{D1=28},{H1=45},{L1=24},{L2=8},{INFOS=INFOTEXTE},{AX=6,10,14,18,20,22,24,26,28},{PPATH=19_75/19_75_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1052},{NORMNR=GN 115},{PARTNUMBER=GN 115-VH8-24-NI},{CTN=83016000},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 19-750-28-6
19-750-28-6
28
45
6
8
Emile Maurin 19-750-28-10
19-750-28-10
28
45
10
8
Emile Maurin 19-750-28-14
19-750-28-14
28
45
14
8
Emile Maurin 19-750-28-18
19-750-28-18
28
45
18
8
Emile Maurin 19-750-28-20
19-750-28-20
28
45
20
8
Emile Maurin 19-750-28-22
19-750-28-22
28
45
22
8
Emile Maurin 19-750-28-24
19-750-28-24
28
45
24
8
Emile Maurin 19-750-28-26
19-750-28-26
28
45
26
8
Emile Maurin 19-750-28-28
19-750-28-28
28
45
28
8
Emile Maurin 19-750-28-30
19-750-28-30
28
45
30
8
Emile Maurin 19-750-28-34
19-750-28-34
28
45
34
8
Emile Maurin 19-750-28-38
19-750-28-38
28
45
38
8
Emile Maurin 19-750-28-40
19-750-28-40
28
45
40
8
Emile Maurin 19-750-28-50
19-750-28-50
28
45
50
8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D