카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-738 - Mini loquet à came inox - Empreinte carré 6 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_73
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_73/19_738.prj},{NB=emile_maurin_19-738-7,5_1},{REF=19-738-7,5},{POS=1},{L1=7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_73_inox/19_73_i_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 115.1},{FORM=VK},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
Emile Maurin 19-738-7,5
19-738-7,5
7.5
Emile Maurin 19-738-13,5
19-738-13,5
13.5
Emile Maurin 19-738-19,5
19-738-19,5
19.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D