目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-732 - Mini loquet à came acier - Empreinte carré 6 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_73
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_73/19_732.prj},{NB=emile_maurin_19-732-7,5_1},{REF=19-732-7,5},{POS=1},{L1=7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_73_acier/19_73_ac_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 115.1},{FORM=VK},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
Emile Maurin 19-732-7,5
19-732-7,5
7.5
Emile Maurin 19-732-13,5
19-732-13,5
13.5
Emile Maurin 19-732-19,5
19-732-19,5
19.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D