目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-725 - Loquet à came zamac à tête chromé - Bouton étoile
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_72
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_72/19_725.prj},{NB=emile_maurin_19-725-28-24_1},{REF=19-725-28-24},{POS=1},{L1=24},{INFOS=INFOTEXTE},{AX=4 bis 50},{FORM=SG},{FORMX=SG,SK,ST,DK,VK7,VK8,VDE},{POSX=1 bis 8},{D1G=20},{D1K=16.933},{PPATH=19_72/19_725_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 115},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
emile Maurin 19-725-28-4
19-725-28-4
28
4
4
emile Maurin 19-725-28-6
19-725-28-6
28
4
6
emile Maurin 19-725-28-8
19-725-28-8
28
4
8
emile Maurin 19-725-28-10
19-725-28-10
28
4
10
emile Maurin 19-725-28-13
19-725-28-13
28
4
13
emile Maurin 19-725-28-14
19-725-28-14
28
4
14
emile Maurin 19-725-28-16
19-725-28-16
28
4
16
emile Maurin 19-725-28-18
19-725-28-18
28
4
18
emile Maurin 19-725-28-20
19-725-28-20
28
4
20
emile Maurin 19-725-28-22
19-725-28-22
28
4
22
emile Maurin 19-725-28-24
19-725-28-24
28
4
24
emile Maurin 19-725-28-26
19-725-28-26
28
4
26
emile Maurin 19-725-28-28
19-725-28-28
28
4
28
emile Maurin 19-725-28-30
19-725-28-30
28
4
30
emile Maurin 19-725-28-32
19-725-28-32
28
4
32
emile Maurin 19-725-28-34
19-725-28-34
28
4
34
emile Maurin 19-725-28-36
19-725-28-36
28
4
36
emile Maurin 19-725-28-38
19-725-28-38
28
4
38
emile Maurin 19-725-28-40
19-725-28-40
28
4
40
emile Maurin 19-725-28-42
19-725-28-42
28
4
42
emile Maurin 19-725-28-45
19-725-28-45
28
4
45
emile Maurin 19-725-28-50
19-725-28-50
28
4
50
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D