目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-710 - Poignée d'ouverture pour loquets
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_71
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_71/19_710.prj},{NB=emile_maurin_19-710-31},{REF=19-710-31},{D1=31},{D2=20.5},{D3=2},{H1=6},{H2=18},{L1=35},{MODELE=19-72 / 19-73},{INFOS=INFOTEXTE},{FL=GN 115 Form DK, VK7, VK8, VDE, SC},{IDNR=GN 320},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
MODELE
Modèles associés
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 19-710-31
19-710-31
31
20.5
2
6
18
35
19-72 / 19-73
Emile Maurin 19-710-35
19-710-35
35
20.5
2
8
18
36
19-06
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D