카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-690 - Loquet à expansion affleurant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à expansion
19_69
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_expansion/19_69/19_690.prj},{NB=emile_maurin_19-690-44},{REF=19-690-44},{H1=44},{H2=6},{H3=6},{H4MAX=11},{H5=41.7},{L1MAX=3.2},{L2=19},{L3=21},{L4=23},{L5=9.5},{L6=21},{L7=16.1},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-69.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4MAX
[mm]
H5
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
Emile Maurin 19-690-44
19-690-44
44
6
6
11
41.7
3.2
19
21
23
9.5
21
16.1
Emile Maurin 19-690-61
19-690-61
61
8
8
14
57.5
4.8
24
28
33
13.3
30
20.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D