카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-590 - Loquet à compression affleurant, à serrage par levier réglable, verrouillable - Chromé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_59
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_59/19_590.prj},{NB=emile_maurin_19-590-24_1},{REF=19-590-24},{MAT=Chromé},{L1=1},{L1MIN=1},{L1MAX=24},{L2MIN=1},{L2MAX=5},{L3=22},{L4=35},{L5=34},{L6=41},{L7=25},{H1=93},{H2=16},{H3=86},{H4MIN=5},{H4MAX=11},{R1=3},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-590.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2MIN
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
±1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
±1
[mm]
H4MIN
[mm]
H4MAX
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 19-590-24
19-590-24
Chromé
1
24
1
5
22
35
34
41
25
93
16
86
5
11
3
Emile Maurin 19-590-46
19-590-46
Chromé
23
46
1
5
22
57
34
41
25
93
16
86
5
11
3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D