目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-576 - Loquet à compression à serrage réglable - Tête fendue - Noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_57
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_57/19_576.prj},{NB=emile_maurin_19-576-28_1_3_1.2},{REF=19-576-28},{CAME=1},{D1=28.700},{D2=19.400},{L1=3},{L2=1.2},{L3=42.200},{L4=30.500},{L5=16.800},{L6=20.800},{L7=11.700},{L8=2.000},{L9=22.200},{L10=22.400},{PPATH=19_576/19_576_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
Emile Maurin 19-576-28
19-576-28
28.700
19.400
42.200
30.500
16.800
20.800
11.700
2.000
22.200
22.400
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D