目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-514 - Loquet à came à serrage fixe à empreinte fendue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
Modèle 19-51 Loquet à encombrement réduit
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_51/19_514.prj},{NB=emile_maurin_19-514-28-14_1},{REF=19-514-28-14},{D1=28},{D2=22.5},{L1=14},{L2=1},{L3=27.2},{L4=4},{NDM=20.000},{KDM=17.294},{L5=5},{L6=45},{L7=25},{L8=19},{L9=20.1},{L10=36},{C=330},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=},{PPATH=19_514/19_514_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.5
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
+0.1
[mm]
L7
+0.1
[mm]
L8
[mm]
L9
+0.1
[mm]
L10
±4
[mm]
C
Charge max.
[mm]
Emile Maurin 19-514-28-8
19-514-28-8
28
22.5
8
27.2
4
5
45
25
19
20.1
36
330
Emile Maurin 19-514-28-14
19-514-28-14
28
22.5
14
27.2
4
5
45
25
19
20.1
36
330
Emile Maurin 19-514-28-24
19-514-28-24
28
22.5
24
27.2
4
5
45
25
19
20.1
36
330
Emile Maurin 19-514-28-28
19-514-28-28
28
22.5
28
27.2
4
5
45
25
19
20.1
36
330
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D