目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-507 - Loquet à came modulable (came plate)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_50
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_50/19_507.prj},{NB=emile_maurin_19-507-06},{REF=19-507-06},{H1=6},{H2=0},{H3MAX=10},{H4MAX=18},{H5=3.2},{H6=3},{H7=17},{L1=45},{L2=16},{L3=14},{L100=26.804},{W=144.515},{VERS=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-507.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3MAX
[mm]
H4MAX
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 19-507-00
19-507-00
18
0
0
6
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-01
19-507-01
16
0
0
8
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-02
19-507-02
14
0
2
10
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-03
19-507-03
12
0
4
12
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-04
19-507-04
10
0
6
14
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-05
19-507-05
8
0
8
16
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-06
19-507-06
6
0
10
18
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-07
19-507-07
4
0
12
20
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-08
19-507-08
2
0
14
22
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-09
19-507-09
0
0
16
24
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-10
19-507-10
0
2
18
26
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-11
19-507-11
0
4
20
28
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-12
19-507-12
0
6
22
30
3.2
3
17
45
16
14
Emile Maurin 19-507-13
19-507-13
0
8
24
32
3.2
3
17
45
16
14
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D