카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-503 - Loquet à came modulable (goujon) - Noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_50
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_50/19_503.prj},{NB=emile_maurin_19-503-23},{REF=19-503-23},{FORM=Triangle 8 mm},{H1=27.3},{H2=4.5},{D1=31},{D2=M 6},{VERS=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-503.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 19-503-11
19-503-11
6 pans 8 mm
19.3
4.5
31
M 6
Emile Maurin 19-503-21
19-503-21
6 pans 8 mm
27.3
4.5
31
M 6
Emile Maurin 19-503-13
19-503-13
Triangle 8 mm
19.3
4.5
31
M 6
Emile Maurin 19-503-23
19-503-23
Triangle 8 mm
27.3
4.5
31
M 6
Emile Maurin 19-503-15
19-503-15
Carré 8 mm
19.3
4.5
31
M 6
Emile Maurin 19-503-25
19-503-25
Carré 8 mm
27.3
4.5
31
M 6
Emile Maurin 19-503-19
19-503-19
Ailette
19.3
4.5
31
M 6
Emile Maurin 19-503-29
19-503-29
Ailette
27.3
4.5
31
M 6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D