카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-491 - Plaque de guidage pour loquet à came - A visser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_49
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_49/19_491.prj},{NB=emile_maurin_19-491-60},{REF=19-491-60},{PARTNUMBER=GN 120.2-60-4-A-SW},{NORMNR=GN 120.2},{WEIGHT=0.006},{CTN=39269097},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=A visser},{H1=60},{H2=40},{D1=M6},{D2=3},{L1=20},{L2=10},{L3=4},{L4=4.6},{L5=35},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
±2
[mm]
Emile Maurin 19-491-60
19-491-60
A visser
60
40
M6
3
20
10
4
4.6
35
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D