카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-351 - Verrou à fermeture par poussée à bouton poussoir - Sans tirette - Sans serrure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_35
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_35/19_351.prj},{NB=emile_maurin_19-351-29_0},{REF=19-351-29},{FORM=Sans tirette},{D1=29},{D2=25},{D3=19},{D4=25.5},{H1=24},{H2=16},{H3=22.2},{L1=0},{L1MAX=12.7},{L2=40},{L3=32},{L4=25},{L5=17},{L6=15},{L7=16},{L8=24},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-35.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
+0.2/-0.1
[mm]
H1
±1.5
[mm]
H2
±1.5
[mm]
H3
+0.2/-0.1
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
±1.5
[mm]
L4
±0.4
[mm]
L5
±1.5
[mm]
L6
[mm]
L7
±1.5
[mm]
L8
±1.5
[mm]
Emile Maurin 19-351-29
19-351-29
Sans tirette
29
25
19
25.5
24
16
22.2
12.7
40
32
25
17
15
16
24
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D