目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-325 - Loquet à came à serrage réglable, à poignée en «L» - Avec serrure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_32
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_32/19_325.prj},{NB=emile_maurin_19-325-32_0_16},{REF=19-325-32},{FORM=Avec verrou},{POS=0},{D1=4},{D2=21},{D3=4.8},{H1=112.5},{H2=54},{H3=27},{H4=48},{H5=19},{H6=24},{H7=38},{H8=19},{L1=25},{L2=39},{L3=32.0},{L4=16.0},{L4MIN=16},{L4MAX=19.0},{L5=38},{L6=19},{L7=4},{L8=5},{L9=19},{L10=5},{L11MIN=25.5},{L11MAX=32},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-325.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
±0.1
[mm]
D3
±0.1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
±0.2
[mm]
H8
±0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11MIN
[mm]
L11MAX
[mm]
Emile Maurin 19-325-32
19-325-32
Avec verrou
4
21
4.8
112.5
54
27
48
19
24
38
19
25
39
32.0
16
19.0
38
19
4
5
19
5
25.5
32
Emile Maurin 19-325-44
19-325-44
Avec verrou
4
21
4.8
112.5
54
27
48
19
24
38
19
25
39
44.5
16
32.0
38
19
4
5
19
5
25.5
32
Emile Maurin 19-325-57
19-325-57
Avec verrou
4
21
4.8
112.5
54
27
48
19
24
38
19
25
39
57.5
16
44.5
38
19
4
5
19
5
25.5
32
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D