카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-315 - Loquet à came à serrage réglable, à poignée en «T» - Sans serrure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_31
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_31/19_315.prj},{NB=emile_maurin_19-315-32_0_16},{REF=19-315-32},{FORM=Avec verrou},{POS=0},{D1=4},{D2=21},{D3=4.8},{H1=84},{H2=54},{H3=48},{H4=19},{H5=24},{H6=38},{H7=19},{L1=25},{L2=39},{L3=32.0},{L4=16.000},{L4MIN=16},{L4MAX=19.0},{L5=38},{L6=19},{L7=4},{L8=5},{L9=19},{L10=5},{L11MIN=25.5},{L11MAX=32},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-315.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
±0.1
[mm]
D3
±0.1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
±0.2
[mm]
H7
±0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11MIN
[mm]
L11MAX
[mm]
Emile Maurin 19-315-32
19-315-32
Avec verrou
4
21
4.8
84
54
48
19
24
38
19
25
39
32.0
16
19.0
38
19
4
5
19
5
25.5
32
Emile Maurin 19-315-44
19-315-44
Avec verrou
4
21
4.8
84
54
48
19
24
38
19
25
39
44.5
16
32.0
38
19
4
5
19
5
25.5
32
Emile Maurin 19-315-57
19-315-57
Avec verrou
4
21
4.8
84
54
48
19
24
38
19
25
39
57.5
16
44.5
38
19
4
5
19
5
25.5
32
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D