카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-305 - Loquet à came à dispositif antirotation - Serrure à chiffrage unique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_30
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_30/19_305.prj},{NB=emile_maurin_19-305-14_0},{REF=19-305-14},{POS=0},{L1=13.5},{L2=43},{L3=20},{L4=30},{L5=37},{H2=50},{H1=80},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=130},{PPATH=19_305/19_305_asmtpl.prj},{CODE=421525},{DESCRIPTION=CSMT-A-50},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 19-305-14
19-305-14
13.5
43
20
30
37
50
80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D