目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1803 - Joint d'étanchéité, à clipser - Etanchéité latérale - EPDM
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_180
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_180/19_1803.prj},{NB=emile_maurin_19-1803-11-50},{REF=19-1803-11-50},{PARTNUMBER=GN 2180-EPDM-11,5-D-50},{NORMNR=GN 2180},{H11=11.5},{H4=3.75},{K=4.00},{WEIGHT=5.600},{CTN=39162000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Etanchéité latérale},{MATIERE=EPDM},{H1=11.5},{L1=50},{L2=0.8-2.5},{L3=4},{L4=8.75},{H2=9.00},{H3=3.75},{R1=30},{R2=40},{R3=80},{R4=40},{L5=8.50},{L6=6.75},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[m]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 19-1803-11-2...
19-1803-11-20
Etanchéité latérale
EPDM
11.5
20
0.8-2.5
4
8.75
9.00
3.75
30
40
80
40
8.50
6.75
Emile Maurin 19-1803-11-5...
19-1803-11-50
Etanchéité latérale
EPDM
11.5
50
0.8-2.5
4
8.75
9.00
3.75
30
40
80
40
8.50
6.75
Emile Maurin 19-1803-13-2...
19-1803-13-20
Etanchéité latérale
EPDM
13
20
1-3.5
4.75
11.00
10.75
4.50
40
50
100
80
11.25
8.75
Emile Maurin 19-1803-13-5...
19-1803-13-50
Etanchéité latérale
EPDM
13
50
1-3.5
4.75
11.00
10.75
4.50
40
50
100
80
11.25
8.75
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D