카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-171 - Loquet à came inox 316 L, conception hygiénique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_171
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_171/19_171.prj},{NB=emile_maurin_19-1710-30-22_1.5},{REF=19-1710-30-22},{POS=1.5},{D1=30},{H1=45},{L1=22},{L2=15.3},{L3=47},{L4MIN=1.5},{L4MAX=6},{L5=20},{R1=13},{R2=10},{S1=13},{S2=13},{S3=27},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_171_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
Emile Maurin 19-1710-30-2...
19-1710-30-22
30
45
22
15.3
47
1.5
6
20
13
10
13
13
27
Emile Maurin 19-1710-30-3...
19-1710-30-33
30
45
33
15.3
47
1.5
6
20
13
10
13
13
27
Emile Maurin 19-1710-30-4...
19-1710-30-44
30
45
44
15.3
47
1.5
6
20
13
10
13
13
27
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D